Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOLIGHT 800x800
Danosa

DANOLIGHT 800x800

Google-Übersetzung,
Festes Oberlicht aus doppelter Methacrylat-Kuppel mit 3 mm Dicke, befestigt auf einer 15 cm dicken verstärkten Polyesterbasis, nur für Deckenbeleuchtung bestimmt, geeignet für jedes Dach in allen Arten von Gebäuden. VORTEILE UND NUTZEN: Danosa-Kuppeln bieten eine perfekte Streuung und Übertragung des Sonnenlichts, reduzieren den Stromverbrauch und gewährleisten eine vollständige Abdichtung des Daches ohne Kondensation.
Spezifikation
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) - Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 800x800 mm - Exterior size ExF: 710x710 mm - Light Entry CxD: 580x580 mm - Dome height Hc: 125 mm - Eave G: 65 mm - Product Code: 555003
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanolight_800_800
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSkylight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 63 13
  • Format2014TitelDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit