Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOLIGHT PLUS 1000x2000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 1000x2000

Google-Übersetzung,
Oberlicht für Tageslicht von oben, bestehend aus einem Sockel aus verzinktem Stahl mit einer Dicke von 1,5 mm und einer Höhe von 300 mm mit Wärmedämmung und einer 10 mm dicken Kuppel aus zellularem Polycarbonat, die durch ein Stahlprofil gebogen ist. VORTEILE UND NUTZEN: Danosa-Kuppeln bieten eine perfekte Streuung und Übertragung des Sonnenlichts, reduzieren den Stromverbrauch und gewährleisten eine vollständige Abdichtung des Daches ohne Kondensation.
Spezifikation
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 1000x2000 mm - Outside dimension: 1180x2180 mm - Light entry: 1000x2000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554361
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanolight_plus_1000_2000
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSkylight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 63 13
  • Format2014TitelDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit