Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESTERDAN 40/GP POL
Danosa

ESTERDAN 40/GP POL

Google-Übersetzung,

ESTERDAN 40/GP POL ist eine Bitumenabdichtungsbahn mit selbstgeschützter Oberfläche von 4,0 kg/m².
Bestehend aus einer verstärkten Polyesterfilzverstärkung, die auf beiden Seiten mit polymermodifiziertem Bitumenkitt bedeckt ist. Auf der Plattenoberseite wird als Schutzmaterial mineralischer Schutz in grauer (schwarzer) Farbe verwendet. Das auf der Unterseite verwendete antiadhäsive Material ist Polyethylenfolie.

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Positive or correct - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: Negative - (EN 13948)
    - Resistance to static loading: >15 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1000 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 450 ± 150 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: 20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * PND = No performance determined

    ADDTITIONAL TECHNICAL DATA:

    - Mass per unit area (nominal) 4.0 kg/m²
    - Mass per unit area (minimum) 3,8 kg/m²
    - Nominal thickness 2.5(SOLAPO) mm 
    - Flow resistance at elevated temperature >130 ºC (UN-EN 1110)
    - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal) < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Dimensional stability at elevated temperature (transversal) < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Adhesion of granules < 30 % (UNE-EN 12039)

    PRESENTATION

    - Length: 10 m
    - Width: 1 m
    - Roll surface: 10 m2
    - Rolls per pallet: 25 rolls
    - Product Code: 141902 grey (black)




Technische Spezifikation
  • Referenznummeresterdan_40_gp_pol
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)10000
  • Tiefe (mm)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialSchiefer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
  • Klassifizierung07 13 53
  • Format2014TitelElastomeric Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 15
  • OmniClassTitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit