Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FONODAN BJ
Danosa

FONODAN BJ

Google-Übersetzung,
FONODAN BJ ist ein zweischichtiges Produkt aus einer selbstklebenden Bitumenmembran mit hoher Dichte, die thermisch mit einem vernetzten Polyethylen verbunden ist. FONODAN BJ arbeitet akustisch, indem es die akustische Masse des Röhrenkörpers bereitstellt und Resonanzfrequenzen entfernt. ANWENDUNGSBEREICH - Es wurde speziell entwickelt, um den Lärm von Evakuierungsrohren in allen Arten von Gebäuden zu minimieren. - Der Fonodan 130 erhöht die Isolierung in den lautesten Bereichen des Fallrohrs, wie z. B. Abzweigungen und Rohrbögen. - Der Fonodan 70 reduziert den Lärm von Siphon-Booten und -Rohren, die in Zwischendecken hängen.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA
    - Nominal mass 1100 gr/ml (EN 1849-1)
    - Thickness 3.9 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance less than 1 % (EN 822)
    - Airborne sound insulation improvement, ΔRW more than 12 dB (EN 140-16)
    - Dynamic stiffness ≤ 100MN/m3 (EN 29052-1)
    - Hysteresis load more than 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Remaining deformation, (24h, 50% compression, 23ºC) less than 35 % (EN 1856)
    - Tensile strength: longitudinal more than 600 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature more than 10 ºC
    - Reaction to fire B s1 d0 Euroclase (EN 13501-1)
    - Cross-linked polyethylene thermal conductivity 0.040 w/mºK (EN 12667, EN 12939)

    PRESENTATION
    - Length 10 m
    - Width 42 cm
    - Total thickness 3.9 mm
    - Rolls per pallet 32 rolls
    - ml / pallet 320 ml
    - Product Code 610207

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfonodan_bj
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppePolyethylene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)10000
  • Tiefe (mm)3.9
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_85_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic chute coatings
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-23 17 17
  • OmniClassTitelChutes
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit