Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOPREN TL 40
Danosa

DANOPREN TL 40

Google-Übersetzung,
Starre extrudierte Polystyrol (XPS)-Schaumplatte mit ranurierter Oberfläche, erleichtert den Bau von belüfteten Dächern mit direkter Befestigung von Dachziegeln.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA
    - Thickness: 40 mm (EN 823)
    - Thickness tolerance: ± 2 mm (EN 823)
    - Lenght: 125 cm (EN 822)
    - Length tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Width: 60 cm (EN 822)
    - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Flatness: 6 mm/m (EN 825)
    - Squareness: 5 mm/m (EN 824)
    - Thermal conductivity: 0.034 W/mK (EN 12667)
    - Thermal resistance: 1.20 m2K/W (EN 12667)
    - Compression strength ≥ 300 kPa (EN 826)
    - Compressive creep max 2% deflection after 50 years ≥ 95 kPa (EN 1606)
    - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0.7 Vol.% (EN 12087)
    - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088)
    - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091)
    - Water vapour diffusion resistance factor (μ) ≥ 80 - (EN 12086)
    - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604)
    - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01)
    - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K
    - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 ºC
    - Specific heat: 1.450 J/kg·K
    - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602)
    - Capillarity: Null
    - Edge treatment: Shiplap
    - Surface: Skinned

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanopren_tl_40
  • ProduktfamilieThermal Insulation
  • ProduktgruppeExtruded polystyrene (XPS)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit