Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IMPACTODAN BT
Danosa

IMPACTODAN BT

Google-Übersetzung,

Flexible Membran aus vernetztem Polyethylen.
Es dient als Schalldämmung und Feuchtigkeitsschutz unter Laminatböden.


UMFANG:

- Fußbodenerneuerungen für Wohngebäude.

- Antifeuchte- und Trennunterlage für den Laminatboden.

- Schalldämmung gegen Trittschall in Stützen von über 500 Kg/m² für Wohngebäude, Hotels, Krankenhäuser usw.

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA:

    - Thickness: 3 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance: less than 10% (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 10 % (EN 822)
    - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 22 dB (EN 140-8, EN 717-2)
    - Dynamic stiffness: ≤60 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Density: 40 ± 4 kg/m3 (EN 845)
    - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1)

    - Water absorption under hydrostatic pressure: 1.66% (EN-12087)

    - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086)
    - Compression strength to 25%: 40 kPa (UNE EN ISO 3386-1)
    - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 10 % (EN 1856)
    - Tear resistance more than: 20 N (EN 12310-1)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Thermal conductivity: 0.070 W/mK (EN 12667)


    ENVIRONMENTAL INFORMATION

    - Content of recycled raw material: 5 % 
    - Pre-consumer Recycled Content: 100 % 
    - Post-consumer Recycled Content: 0 % 
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) 
    - Volatile organic compounds (VOCs): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)

    PRESENTATION:

    - Length: 25 m
    - Width: 1.06 m
    - Total thickness: 3 mm
    - Product Code: 620051

Technische Spezifikation
  • Referenznummerimpactodan_bt
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppePolyethylene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1060
  • Breite (mm)25000
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-39 11 11 13
  • OmniClassTitelNoise Barriers
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit