Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

Google-Übersetzung,
PVC-Becher mit vertikalem Ausgang für Fallrohre mit Ø 110 mm, kompatibel mit allen DANOPOL-Platten. Geliefert mit einem Ablaufkorb zum Schutz vor Elementen, die das PVC-Rohr verstopfen könnten. ANWENDUNGSBEREICH Wird als wasserdichtes Zubehör für synthetische wasserdichte PVC-Plastikmembranen verwendet, die mit einem Flügel ausgestattet sind, der an die wasserdichte Membran geschweißt wird.
Spezifikation
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprotector_cazoleta_pvc
  • ProduktfamilieDrainages
  • ProduktgruppeHorizontal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit