Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

Google-Übersetzung,
Kieshalter aus HDPE
Spezifikation
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprotector_hpde_paragravillas
  • ProduktfamilieDrainages
  • ProduktgruppeHorizontal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)335
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit