Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank

    dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank

    Google-Übersetzung,
    Boardwalks, Piers, Docks und Marinas sind nur eine andere Form von Decking-Plattformen. Sie sind jedoch für eine robustere gewerbliche Funktion mit hoher Beanspruchung vorgesehen als Decks für Wohnzwecke. Die Promenade, wie wir sie kennen, könnte bis zu 30 Fuß breit sein, mit einer Ladenfront auf der einen Seite und einem Gehweg auf der anderen Seite. Die Boardwalk-Dielen von dassoXTR wurden auf Promenaden auf der ganzen Welt verwendet und erprobt. Die Dielen sind formstabil und quellen oder verziehen sich nicht durch Meerwasser oder hohe Luftfeuchtigkeit. Selbst nach einem Orkan können sie die schweren Bretter bergen und wieder an den Holzstegen befestigen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Boardwalk Decking Planks entwickelt, um dem Gewicht von Wartungsfahrzeugen standhalten zu können. Spannweite 12 Zoll oc für vom Fahrzeug vorgesehene Pfeiler und Spannweite max. 36" für allgemeine Fußgängerrampe. Weitere Informationen zu Bruchfestigkeit, MOR und MOE finden Sie unter dassoXTR im Vergleich zu anderen Terrassenmaterialien und in den technischen Produktdatenblättern (TDS). Bitte sehen Sie sich auch unsere Projektgalerie an, um einige der Mega-Broadwalk-Projekte zu sehen, die dassoXTR Fused Bamboo rund um ihre malerische Wasserstraße verwenden.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1-1/2+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, square sides
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Pieces: 6.00
      Lin. ft. Per Pallet: 576.00
      Sq.ft. per Bundle: 2.7
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 2.78
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Face screws (Countersink with plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEPC-DK40-G0-PP-Bamboo-Boardwalk-Composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Docks, Marinas and Boardwalks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.57
    • Breite (Inches)5.39
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)24.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 62 23
    • Format2014TitelBamboo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit