Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm

    EcoTimber Dasso Bamboo Panel 1220*2440mm

    Google-Übersetzung,

    EcoTimber dasso Massivbambusplatten sind optisch ansprechende Plattenprodukte, die aus mehreren Bambusschichten bestehen, mit 100 % NAUF-Kleber hergestellt werden, FSC-zertifiziert sind und in vielen Variationen hinsichtlich Größe, Dicke, Konfiguration, Stil und Farbe erhältlich sind. Diese Bambusplatten sind besonders interessant für Anwendungen, bei denen die Seite der Platte sichtbar bleibt, wie z. B. Treppenstufen, Möbel und Küchenarbeitsplatten. dasso Strand Woven Bamboo Panel hat eine Deckschicht aus Strandgewebe, was die Strand Woven Bamboo Panel sehr hart, verschleißfest und mit Holzstruktur macht und sie daher für anspruchsvolle Anwendungen in Bezug auf Nutzung oder Design interessant macht.

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:2440mm*1220mm*15/20/25/30/40mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBP-TCV-TCH-Bamboo-Panel
    • ProduktfamilieEcoTimber Dasso Elements Solid Bamboo Panel for Interior Use
    • ProduktgruppeEcoTimber Dasso Bamboo Solid Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)2440
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit