Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm

    Google-Übersetzung,

    dassoXTR Epic Cognac ist ein solides und hochdichtes Terrassenbrett aus komprimierten Bambusfasern mit einem speziellen, patentierten CeramiX-Behandlungsverfahren, was es zu einem der stärksten, härtesten und haltbarsten Materialien auf dem Markt macht und den perfekten Raum für Unterhaltung und Entspannung im Freien schafft. Ein einzigartiges Merkmal von dassoCTECH ist die Nut- und Federverbindung am Kopf: Dies kann nur mit sehr stabilen Materialien gemacht werden und ermöglicht die Verbindung einer unbegrenzten Anzahl von Brettern in der Länge. Die spezielle symmetrische Form der Seiten bietet die Möglichkeit, zwischen der geriffelten oder der flachen Oberfläche zu wählen, und ermöglicht eine schnelle Installation mit Befestigungselementen. Für die Anwendung als Außenterrasse werden nur zwei Terrassenprofile benötigt. Eine einzelne geriffelte (G1) Planke wird als Anfangs- und Endplanke verwendet und die G2 für die Terrasse selbst. Alle unsere Terrassendielen verfügen außerdem über unser exklusives Nut- und Federsystem mit Endverbindungen, um die Dielen nahtlos miteinander zu verbinden. Wie jede unbehandelte tropische Hartholzart wird dassoCTECH im Freien mit der Zeit eine helle Farbe annehmen und so ein sehr natürliches Aussehen erzeugen.

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*137mm*18/20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerED-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • ProduktgruppedassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)137
    • Tiefe (mm)1850
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit