Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm

    Google-Übersetzung,

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel ist ein hochwertiges Bambusprodukt, das außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen bietet. Es eignet sich besonders für die Herstellung von Gartenmöbeln, die ihre Schönheit über viele Jahre hinweg bewahren können. Darüber hinaus ist es in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • ProduktgruppedassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)1860
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung32 31 29
    • Format2014TitelWood Fences and Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien