Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm

    Google-Übersetzung,

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel ist ein hochwertiges Bambusprodukt, das außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen bietet. Es eignet sich besonders für die Herstellung von Gartenmöbeln, die ihre Schönheit über viele Jahre hinweg bewahren können. Darüber hinaus ist es in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEL20-205-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • ProduktgruppedassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)1860
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)9.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung06 71 13
    • Format2014TitelComposite Lumber

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien