Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    Google-Übersetzung,
    Fused Bamboo Rooftop Deck ist das einzige Material, das für Dachterrassen mit Brandklasse A- und WUI-konform geeignet ist. Die Decks können auf einer behandelten Holzstruktur oder einer handelsüblichen Sockelstruktur mit einem für Holzbalken, Aluminiumbalken oder direkt an Terrassenplatten geeigneten Verbinder gebaut werden. Mit der Popularität von Dachterrassen gewinnt die Sockelstruktur viel Akzeptanz, da sie nahtlos mit Terrassendielen oder Terrassenfliesen zusammenarbeitet. Terrassendielen sorgen für einen traditionellen, zufälligen oder versetzten Planken-Look, während Terrassenfliesen für den Mosaik-Look sorgen. Die dassoXTR Terrassendielen und Terrassenplatten aus verschmolzenem Bambus lassen sich perfekt mit Sockeln mehrerer Marken auf Ihrem Markt installieren. Fused Bamboo ist langlebig, formstabil, verzieht oder verzieht sich nicht, enthält keine VOC, kein Auslaugen und lässt sich 30 % schneller installieren. Alle unsere Bambusbretter sind auf eine Länge von 6 Fuß mit Nut- und Rillen-Endpassung ausgelegt. Die G2-Terrassendiele (xxx-DK20-G2-PP) ist in zwei Farben erhältlich: Classic Espresso und Epic Cognac, und unsere Terrassenfliesen sind nur in Epic Cognac erhältlich.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, both side lengths grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEPC-DK20-G2-PP-Bamboo-Rooftop-Deck-Composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Rooftop Decking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.79
    • Breite (Inches)5.39
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)13.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 62 23
    • Format2014TitelBamboo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit