Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR Terrassendielen aus verschmolzenem Bambus wurden speziell für Innenböden und Außenveranden entwickelt und übertreffen herkömmliche Terrassendielen in Ästhetik und Haltbarkeit. Der dassoXTR Terrassenboden aus verschmolzenem Bambus ist einzigartig in seiner Klasse. Es ist so konzipiert, dass Sie Ihre Innenfläche auf die Außenseite eines Hauses erweitern können. Nennen Sie es Veranda, Veranda, Balkon oder einfach nur massiven, verschmolzenen Bambusboden. Dieses Profil eignet sich sowohl für Außen- als auch für Innenflächen, solange sich auf dem Raum ein Dach befindet. Der Verandaboden unterscheidet sich von Terrassendielen dadurch, dass er ohne Lücken zwischen den einzelnen Dielen verlegt wird. Jede Diele ist allseitig mit Nut und Feder verbunden, wie bei einem Standard-Roteichen-Bodenbelag. Der verschmolzene Bambus ist extrem formstabil, verzieht oder knickt nicht, ist null VOC und kein Auslaugen. Es ist wasserdicht und feuerfest. Die Materialien erfüllten sowohl die Brandschutzklasse A als auch die WUI-Konformität. Dieses Profil ist so konzipiert, dass es wie die Standard-Massivholzdielen mit einem Bodennagler unter Verwendung von 1-3/4-Zoll-Stollen mit 18 Gauge installiert werden kann; oder durch Verklebung mit Polyurethanbeschichtungen. Der Fused Bamboo Porch Flooring ist in 2 Farben erhältlich, und wie immer kann die hellere Epic Cognac-Farbe mit halbtransparentem Polyurethan oder einfarbigem Polyurethan gebeizt oder übermalt werden. Die Farben des geschmolzenen Bambusprodukts sind durchgehend und nicht hauttief. Sie können den Bodenbelag wie Massivholzböden 3 bis 4 Mal schleifen. Denken Sie immer daran, das Anwendungshandbuch des Beschichtungsherstellers zu befolgen, um die beste Wirkung der Oberflächen zu erzielen. Verandaböden funktionieren mit jedem der 5 häufig verwendeten Verkleidungsteile, die bei der Installation von Massivböden verwendet werden, nämlich Treppengewinde, Reduzierstück, variable Schwelle, T-Form und Viertelrund. Wir bieten jedes der Zierteile als Sonderanfertigung nach Maß an.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Thickness (fraction): 3/4"
      Width (fraction): 3-3/4"
      Length/Length Range: 6'
      Lineal Feet Per Bundle: 36
      SF Per Bundle: 11.35
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXTR-POR18-96-PP-Bamboo-Porch-Composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Porch Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.71
    • Breite (Inches)3.78
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)8.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 62 23
    • Format2014TitelBamboo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit