Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    Google-Übersetzung,

    dassoXTR Epic Cognac Decken-, Terrassensockel- und Wandverkleidungen sind vorgrundiert und speziell für den Innen- und Außenbereich konzipiert, ohne Auslaugen und ohne VOC. Alle Fused Bamboo-Produkte sind brandschutzklassifiziert. dassoCTECH Decken-, Terrassensockel- und Wandverkleidungen sind ideal, um eine elegante und dauerhaft schöne Umgebung zu schaffen.

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerESO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • ProduktgruppedassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)1850
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit