Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm

    dassoXTR Unfinished Lumber 625mm

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR-Bauholz und -Paneele sind wie unfertiges Bauholz zu betrachten; es ist S2S+RE2 (Seiten müssen gehobelt werden). Das Material ist nicht vorgrundiert, sodass der Benutzer es nach Belieben bearbeiten kann. Sowohl Hölzer als auch Platten sind in Übergröße zum Beschneiden in zwei verschiedenen Stärken erhältlich: 20 mm und 40 mm. dassoXTR-Bambusplatten eignen sich ideal für die Gestaltung von Außenmöbeln für jahrelange Schönheit.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*625mm*20/40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:46.5 Sq.m.Per Pallet: 837 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXL20-152-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)625
    • Tiefe (mm)1860
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)27.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung06 71 13
    • Format2014TitelComposite Lumber

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien