Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mail Sorting Shelves & Tables

Mail Sorting Shelves & Tables

Google-Übersetzung,
Mail Master bietet eine Reihe vorkonfigurierter Sortierstationen für eine einfache Systembestellung. Wählen Sie aus 7 vormontierten Layouts und legen Sie sofort los. Die Stationen verfügen über 19 mm starkes, thermisch verschmolzenes Laminat, PVC-Kanten und farblich passende Regalböden. Stahlschienen ermöglichen die Regalbodenverstellung im 2,5 cm-Raster. Verstärkungen verhindern ein Durchbiegen der Regalböden. Eckelemente maximieren Stauraum und Arbeitsfläche. Große Auswahl an vorkonfigurierten Sortierstationen, 7 vormontierte Layoutoptionen sowie die Möglichkeit zur individuellen Anpassung. Verschiedene Arbeitstische, Sortiermodule und Erhöhungen stehen zur Verfügung. Optionen und Zubehör umfassen Trennwände, Schubladenelemente, Plexiglas-Displayblenden, Schlosssets und vieles mehr.
Spezifikation
  • Station 1: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 2: Height adjusts from 48-1/2″ to 56-1/2″ Station 3: Height adjusts from 66-1/2″ to 74-1/2″ Station 4: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 5: Height adjusts from 60″ to 68″ Station 6: Overall height is 61-1/2″ Station 7: Overall height is 61-1/2″
Technische Spezifikation
  • Referenznummermail-sorting-shelves-tables
  • ProduktfamilieDesks & Workstations
  • ProduktgruppeMail Sorting Shelves & Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 51 00
  • Format2014TitelOffice Furniture
  • OmniClassNummer23-21 13 00
  • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit