Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage Lockers

Storage Lockers

Google-Übersetzung,
Die GearStor-Schließfächer von Datum sind eine praktische Lösung für Mitarbeiter, die Uniformen, Ausrüstung, Notfalltaschen, persönliche Gegenstände und mehr sicher aufbewahren müssen. Die Schließfächer sind als ein- oder zweitürige Modelle erhältlich und können mit Kleiderstangen, durchgehenden und teilweisen Einlegeböden sowie Haken ausgestattet werden. Optional sind Zubehörpaneele, Sicherheitsboxen und Schuhablagen verfügbar.
Spezifikation
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstorage-lockers
  • ProduktfamilieLockers
  • ProduktgruppeStorage Lockers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 51 00
  • Format2014TitelOffice Furniture
  • OmniClassNummer23-21 13 00
  • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit