Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hammock chair
Hammock chair
    Archiviert

    Hammock chair

    3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
    HAMMOCK CHAIR A traditional shell chair was the starting point for design of the Hammock Chair. The ambition was to make a chair with the same simplicity as a basic shell chair but with a dynamic shell that follows your body movements, adapting to the different seating positions and providing a great comfort despite its simplicity. Seat and back consist of thick vegetable tanned leather. The leather is hung on to the simple steel tube structure. The leather will be formed by its users, it will age over time and get a beautiful natural patina that will just get better and better the more the chair is being used. Hammock is also available as easy chair, pouf, stool, barstool, bench and table.
    Spezifikation
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome Height 810 mm Depth 535 mm Width 445 mm Seat height 450 mm Weight 8 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 810 mm Djup 535 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 8 kg Volym 0,3 kbm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHammock-chair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeHammock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit