Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eridan, Granite sink, 1.5-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1.5-bowl

Google-Übersetzung,
Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Eine innovative 1,5-Kammer-Spüle kombiniert auf wunderbare Weise eine geringe Größe und die Notwendigkeit, mehr als eine Kammer zu verwenden. Ein kleinerer Teil kann zum Spülen und Trocknen von Besteck, empfindlichen Gläsern oder zum Auftauen von Lebensmitteln verwendet werden. Sie können eine Mühle anschließen.
Spezifikation
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset, under mounted
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 520
    Length [mm]: 600
    Height [mm]: 203
    Bowl depth [mm]: 190
    2nd bowl depth [mm]: 190
    Cut-out Length [mm]: 580
    Cut-out Width [mm]: 500
    Cut-out Length [mm]: 540
    Cut-out Width [mm]: 400
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZQE_T503
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken