Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWSF260262TSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet+Drain+SplashBlock™
Elkay

EWSF260262TSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet+Drain+SplashBlock™

Google-Übersetzung,

Doppelwaschbecken-Set (152,4 x 58,4 x 66 cm) aus Edelstahl zur Wandmontage, inklusive Armaturen, Abflüssen und Mischventilen. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und satiniert. Der Abfluss befindet sich mittig hinten.

Einhaltung:

  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • cUPC-gelistet
  • IPC gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale

  • Das Zubehör SplashBlock™ hält das Wasser im Inneren und trägt so zu einer saubereren und sichereren Umgebung bei.
  • Das Set beinhaltet (1) Spülbecken EWSF260262, (2) Zurn AquaSense® Hydropower-Sensorarmaturen ZG6920-FC1.5-TMV-1, (2) SplashBlock™-Zubehörteile, (1) herausnehmbare Trennwand aus transparentem Acryl und (2) 3-1/2" LK18B-Abläufe.
  • Die Zurn Hydro•X Power®-Technologie gewährleistet nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer der Anlage ausgelegt ist.
  • Nutzt die Zurn EZ Gear-Technologie mit einer zahnradgetriebenen Keramikkartusche, die Ablagerungen widersteht, eine längere Lebensdauer als Magnetventile aufweist und einen sanften Schließvorgang ermöglicht, der Wasserschläge verhindert.
  • Glatter Auslauf mit Durchflussregelung von 1,5 GPM zur Minderung des Risikos von durch Wasser übertragenen Krankheitserregern.
  • Ein thermostatisches Mischventil ist im Lieferumfang enthalten, um die Temperaturregelung zu verbessern, Verbrühungen zu vermeiden und voreingestellte Temperaturen zu erreichen.
  • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304
  • 4 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand
  • Nahtloses Design mit abnehmbarem SplashBlock™-Zubehör für einfachere Reinigung, wodurch Ablagerungen und Expositionsrisiken reduziert werden.
  • Abschließbare Zugangstür(en) zur Verdeckung der Rohrleitungen.

Spezifikation
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEWSF260262TSG
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)26
  • Breite (Inches)23
  • Tiefe (Inches)60
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)142
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit