Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

    Google-Übersetzung,
    Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Die innovative 1,5-Kammer-Spüle mit Abtropffläche funktioniert perfekt in kleinen Küchen, in denen mehr als eine Kammer verwendet werden muss. Die Abtropffläche hat gleichzeitig einen Trockner, und die profilierte Oberfläche leitet Wasser, das aus Gefäßen oder gewaschenen Lebensmitteln fließt, effizient ab. Eine kleinere Kammer kann zum Spülen und Trocknen von Besteck, empfindlichen Gläsern oder zum Auftauen von Fleisch oder Gemüse verwendet werden.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish: graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1.5
      Minimum cabinet width [mm]: 700
      Width [mm]: 490
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 194
      Bowl depth [mm]: 180
      2nd bowl depth [mm]: 120
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 470
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZQN_2513
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken