Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Shelf wall-mounted
Deante

Silia, Shelf wall-mounted

Google-Übersetzung,
Eine Ablage für Kosmetika ist in jedem Badezimmer, Dusche, Badewanne und Waschbecken sehr nützlich. Das Deante Regal ist sehr praktisch. Dank der durchbrochenen Struktur leitet es Wasser effizient ab und die Reinigung reduziert sich auf das Abwischen mit einem Tuch oder das Spülen mit fließendem Wasser. Das für die Herstellung verwendete Material ist steif und fest, und seine Verarbeitung harmoniert gut mit anderen Elementen der Badezimmerausstattung. Das Produkt wird an der Wand montiert, was tolle Gestaltungsmöglichkeiten und zusätzlichen Platz bietet.
Spezifikation
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  436
    Depth [mm]:  124
    Mounting kit included:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_Z511
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit