Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Toilet paper stand 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand 3-function

Google-Übersetzung,
Ein Papierständer ist ein unverzichtbares Element einer Toiletten- oder Badezimmerausstattung. Es besteht aus Messing und Edelstahl, was seine solide und langlebige Struktur gewährleistet. Klassische Linien und minimalistischer Charakter machen es zu einer perfekten Ergänzung für moderne und minimalistische Innenräume. Dank der gleichmäßig verteilten Düsen hat der Badegast die Freiheit, zwischen drei Betriebsmodi zu wählen. Der Standardstream ist Rainfall, aber Sie können auch in andere Modi wechseln. Dies wiederum führt zu einem geringeren Wasserverbrauch bei gleichem Bedienkomfort.
Spezifikation
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_Z732
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit