Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
    Deante

    Mokko, Floor-standing hanger, double

    Google-Übersetzung,
    Ein tragbarer Bodenaufhänger vereint eine schöne Optik und hohe Funktionalität. Das klassische rechteckige Design erweckt den Eindruck von Solidität und die sorgfältige Verarbeitung passt hervorragend zu den übrigen Elementen des Dekors. Es kann als Handtuchhalter für das Badezimmer dienen, aber nichts hindert Sie daran, Ihre Kleidung im Schlafzimmer aufzuhängen. Sie kann je nach aktuellem Bedarf frei eingestellt werden. Das Element hat zwei Griffe.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  400
      Depth [mm]:  200
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADM_N622
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit