Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
    Deante

    Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided

    Google-Übersetzung,
    Der Kosmetikspiegel sollte in keinem Badezimmer fehlen. Es dient nicht nur zum Schminken oder Rasieren. Es kann den optisch kleinen Raum vergrößern, und auch dem Inneren Charakter verleihen. Das universelle Finish macht es großartig, mit Holz-, Stein- oder Metallelementen zu komponieren. Der Spiegel hat einen beweglichen Arm mit drei Scharnieren. Dadurch erhalten Sie fast unbegrenzte Möglichkeiten für die Notwendigkeit, die Fliesen zu setzen. Doppelseitiges, rotierendes Modell.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  282
      Width [mm]:  232
      Depth [mm]:  31
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADR_0811
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit