Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
    Deante

    Round, Toilet paper stand - 3-function

    Google-Übersetzung,
    Ständer für Pinsel, Kosmetik oder Besteck ermöglicht es Ihnen, Ihr Badezimmer oder in der Küche aufzubewahren. Senkrecht eingelassene nasse Gegenstände haben die Möglichkeit zu streuen und nehmen weniger Platz ein. Sie sind nicht in der Schärfe verteilt und sie drohen nicht versehentlich aus einem flachen Regal zu stolpern. Durchdachte Abtropffläche lässt sich leicht entleeren, ist aber auch sauber. Der Ständer besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlicher Höhe. Es ist sorgfältig aus Stahl gefertigt und wird am besten mit anderen Accessoires aus der Serie präsentiert. Ein Ständer hat drei Funktionen - Papierhalter und auf einer Ersatzrolle und einen Platz für eine Bürste auf der Toilette. Dadurch sparen Sie Platz im Raum und können sich leichter selbst reinigen.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel, glass
      Height [mm]:  527
      Width [mm]:  330
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADR_N732
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit