Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout

    Google-Übersetzung,
    Edle Form und zeitlose Schlichtheit, Innovative und pflegeleichte Beschichtung aus gebürstetem Gold, Die Armatur ist mit einem Strahlregler ausgestattet, Der bewegliche Strahlregler ermöglicht die Ausrichtung des Wasserstrahls, 45 cm Anschlussschläuche im Lieferumfang enthalten, Der Armaturenkörper ist aus hochwertigem Messing gefertigt, Die Montagehülse erleichtert die Montage der Armatur, Nur beste Materialien, deren Qualität durch Labortests bestätigt wurde, Durchflussklasse Z (4-9 l/min) ermöglicht eine Reduzierung des Wasserverbrauchs, Der seitliche Hebel erleichtert die Reinigung des Auslaufs, Reinigungsmittel für Armaturen in allen Farben erhältlich
    Spezifikation
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 170 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 120 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBHS_R24M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit