Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Washbasin tap, tall
Deante

Arnika, Washbasin tap, tall

Google-Übersetzung,
Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Der Akku verfügt nicht über einen klassischen Hebel, da er sich ein- und ausschaltet. Der eingebaute Sensor erkennt die Bewegung der Hand unter dem Auslauf und reagiert auf deren Anwesenheit. Es funktioniert sowohl an öffentlichen Orten als auch in privaten Badezimmern, wo die Bewohner auf die Umwelt achten und Wasser und Geld sparen. Dieses Modell ohne Temperatureinstellung. 230 / 6V-Stromversorgung.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUTS
    Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 170
    Material: brass
    AERATORS
    Aerator type: silicone
    Aerator size: M22
    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQA_020N
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit