Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
    Deante

    Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types

    Google-Übersetzung,
    Der funktionale Küchenhahn wurde mit Blick auf hohe Benutzerfreundlichkeit und ästhetisches Erscheinungsbild entworfen. Durch das elegante Design passt er in moderne, aber auch skandinavische oder traditionellere Innenräume. Der Spültischhahn verfügt über einen Luftsprudler, der die Lebensdauer des Wassers verkürzt, was beim Geschirrspülen mit der Hand sehr wichtig ist. Darüber hinaus ist ein belüfteter Strahl weicher. Der Ausguss ist flexibel, was das Spülen großer und kleiner Gegenstände erleichtert, z. B. eines Backblechs aus dem Ofen oder eines Regals aus dem Kühlschrank. Der Hahn verfügt über einen Wasserflussschalter von belüftetem auf Regenwasser.
    Spezifikation
    • MIXER
      Finish: steel
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUT
      Spout type: elastic
      Material: silicone
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M15
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 600
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBRC_F72M
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeFausets
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit