Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
    Deante

    Flush button, for concealed systems - slim

    Google-Übersetzung,
    Der Spülknopf Deante ist sehr dezent und gleichzeitig dekorativ. Durch das elegante Finish passt es sowohl zu Inneneinrichtungen als auch zum skandinavischen oder minimalistischen Stil. Es hat zwei Betriebsarten: zum Spülen von mehr und weniger Wasser, was die Rechnungen für dieses Medium erheblich reduziert. Der Taster ist für die Montage auf flächenbündigen Baugruppenträgern vorgesehen. Das Element ist sehr dünn, wodurch es sich fast an die Wandoberfläche anpasst.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Button type:  duple
      Width [mm]:  165
      Length [mm]:  247
      Depth [mm]:  5.5
      applied working force < 20 N:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCST_051P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit