Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm

    Google-Übersetzung,
    Das weiße Acryltablett wurde aus den besten im Labor getesteten Materialien hergestellt. Es zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit aus, behält die ursprüngliche Farbe und den Glanz bei. Das Produkt ist einfach zu montieren. Schwierigkeiten bestehen auch darin, eine flache Oberfläche nicht sauber zu halten. Der unbestrittene Vorteil der Acryl-Duschwanne ist, dass sie sich schnell erwärmt, was sich in Nutzungskomfort niederschlägt. Nur einen Moment Sprüharbeit, und Sie bekommen Ihre Füße schön warme Oberflächen. Rechteckige Form, die sich ideal für den Einbau oder größere Badezimmer eignet. Größe 120 x 80 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1200
      Height [mm]:  140
      Depth [mm]:  30
      Installation method:  on the floor level
      Drain diameter:  90
      antibacterial:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTJ_044B
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit