Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Alpinia Cascada concealed shower set

Unique ref.: nac_09lp
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Publishing Datum: 2018-11-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

Mischarmatur mit Umstellventil, Kartusche 35mm

  • Mixer type: flush-mounted
  • Connecion thread: 1/2 "


Material 1: Steel
Material 2: Chrome
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland

BIMobject Kategorie: Sanitary - Showers
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
OmniClass-Nummer: 23-31 17 19
OmniClass-Bezeichnung: Shower Head Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Finish chrome
Height 2000
Material pvc ; chrome
Number of Showerheads 2

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.