Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom tower
Deante

Bathroom tower

Google-Übersetzung,
Push to open System – Öffnen der Schubladen durch Drücken auf die Vorderseite., Außergewöhnliche Haltbarkeit dank geeigneter UV-Lacke., Gebrauchsfertige Möbel ohne Montage., Polnische Qualität mit Rücksicht auf die Umwelt.
Spezifikation
  • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSDI_6SL1
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1650
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit