Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Google-Übersetzung,
    Push to open System - Öffnen der Schubladen durch Drücken auf die Vorderseite., SlowMotion-Schubladen mit Vollauszug, Außergewöhnliche Haltbarkeit dank entsprechender UV-Lacke, Gebrauchsfertige Möbel ohne Montage, Polnische Qualität mit Rücksicht auf die Umwelt
    Spezifikation
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 600 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSDI_NB61
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit