Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom tower
Bathroom tower
Bathroom tower
    Deante

    Bathroom tower

    Google-Übersetzung,
    Push to open System – Öffnen der Schubladen durch Drücken auf die Vorderseite., Außergewöhnliche Haltbarkeit dank geeigneter UV-Lacke., Gebrauchsfertige Möbel ohne Montage., Polnische Qualität mit Rücksicht auf die Umwelt.
    Spezifikation
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSDI_NSL1
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1650
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit