Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apex Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Apex Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Apex Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Apex Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
    DeBourgh

    Apex Hallway Lockers - 6 Tier - 72"

    Google-Übersetzung,

    Sind Sie es leid, Schließfächer alle drei Jahre auszutauschen? Wir haben eine Lösung für Ihr Schließfach-Ersatzproblem! Unübertroffene Qualität – Die APEX Flurschließfächer von DeBourgh eignen sich ideal für Orte, an denen Schließfächer starker Beanspruchung ausgesetzt sind. Diese Schließfächer können robust genug gebaut werden, um den rauesten Umgebungen standzuhalten.

    Es ist einfach keine Frage. Die Winkeleisen-Schließfächer von DeBourgh sind die stärksten, sichersten und langlebigsten Schließfächer auf dem Markt, Punkt! Wenn Sie also diese Stärke und Haltbarkeit im Flur benötigen, wählen Sie die APEX-Schließfächer für den Flur von DeBourgh.

    Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen!




    Spezifikation
    • Locker Construction:

      • 1" x 1" x 1/8" Continuous Angle Iron Frames
      • All-welded construction
      • Sturdy angle iron or 14 ga. formed steel doors
      • Sloped top made of 18 ga. steel (optional)
      • 3", five knuckle hinge welded to door and frame
      • Variety of ventilation styles
      • Dependable latching systems
      • 14 ga. steel closed base
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty
      • Popular university and college lockers

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      15                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      18                         16,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60,72,84

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerapex-lockers-6tier-72
    • ProduktfamilieHallway Lockers
    • ProduktgruppeApex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers