Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
    DeBourgh

    Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"

    Google-Übersetzung,

    Das CORE-Schließfach von DeBourgh ist die perfekte Lösung, wenn Sie ein starkes, langlebiges Schließfach für den Flur benötigen, aber nicht die Stärke eines Winkeleisenprodukts benötigen. Dieser vollständig geschweißte Schrank ist aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt und verfügt über ein elegantes durchgehendes Scharnier, das über die gesamte Türhöhe verläuft.

    Genau wie die anderen Aufbewahrungsprodukte von DeBourgh hält das CORE Flurschließfach einer lebenslangen Nutzung stand. Darüber hinaus bieten CORE-Schließfächer eine Vielzahl von Verriegelungs- und Belüftungsoptionen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

    Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen!




    Spezifikation
    • Locker Construction:

      • One-piece (Unibody) side frame and locker front
      • All-welded body with no rivets, screws, or bolts
      • 16-gauge steel end for maximum durability and 18-gauge intermediate partitions
      • Standard double panel door
      • High security Sentry III latch with no moving parts or multi-point Sentry II lift latch
      • Four-sided continuous door strike for maximum security and strength
      • Optional fire and waste column
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      15                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      18                         15,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercore-lockers-1tier
    • ProduktfamilieHallway Lockers
    • ProduktgruppeCore
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit