Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rebel Hallway Lockers - 2 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 2 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 2 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 2 Tier - 72"
    DeBourgh

    Rebel Hallway Lockers - 2 Tier - 72"

    Google-Übersetzung,

    Begraben Sie Ihre Knockdown-Schließfächer! Im Gegensatz zu den KD-Optionen der Konkurrenz hält unsere vollverschweißte Option die Kosten unter Kontrolle, ohne auch nur ein Gramm DeBourgh-Stärke zu kompromittieren. Hergestellt aus einheimischem kaltgewalztem Stahl, ist es eine robuste, aber wirtschaftliche Lösung für jede Flursituation.

    Unschlagbare Stärke und dauerhafter Wert ... was könnte rebellischer sein?

    Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen!




    Spezifikation
    • Locker Construction

      • All-welded locker constructed from 18 or 16 gauge steel
      • No bolts, screws, or rivets used in assembly of locker unit
      • Continuous door strike on both latch and hinge side
      • Available in one-, two-, or three-tiered options
      • Continuous door strike on both latch and hinge side

      Doors

      • Formed doors include optional vertical stiffener panels
      • Solid, louvered or diamond perforation ventilation styles available
      • Single and multi-point latching options available
      • Flush mounted stainless steel cup

      Other

      • Continuous piano hinge
      • Welded and continuous base and sloped top options available
      • Single and double ceiling hooks available

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18                     48,60,72

      15                         12,15,18                     48,60,72


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrebel-lockers-2tier-72
    • ProduktfamilieHallway Lockers
    • ProduktgruppeRebel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit