Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
    DeBourgh

    Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"

    Google-Übersetzung,

    DeBourgh Manufacturing Co. bietet die hochwertigsten, sichersten und langlebigsten Schließfach- und Lagersysteme auf dem heutigen Markt. Unser TA-50-Schließfach ist das Original und wurde mit dem Corps of Engineers spezifiziert. Außerdem bietet DeBourgh eine 100 % pünktliche Lieferung.

    Unsere in den USA mit bewährten Merkmalen und Materialien hergestellten TA-50-Schränke für Militärausrüstung bieten unübertroffene Leistung für Ihre Anforderungen an die Aufbewahrung von Hochleistungsgeräten.

    DeBourgh hat in den letzten 5 Jahren mehr als 50.000 TA-50 Schließfacheinheiten geliefert. Bestellungen wurden für Fort Hood, Fort Drum, Fort Bliss, Fort Carson und Fort Riley ausgeführt, um nur einige zu nennen.

    Mit einem Team von engagierten Stahlarbeitern kann DeBourgh täglich große Mengen von TA-50-Einheiten für eine pünktliche Lieferung bauen und lagern.

    Darüber hinaus ist DeBourgh von der United States Small Business Administration (Zertifizierungsnummer 22941) als HUB-Zonen-Produktionsunternehmen anerkannt.

    Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen!




    Spezifikation
    • DeBourgh TA-50 gear storage lockers offer the following features:

      • 1" x 1" continuous angle iron frames
      • All-welded construction
      • 45 cu. ft. of storage space for equipment or uniforms
      • Expanded metal sides provide 73% ventilation per square inch
      • Solid sheet, 18-gauge backs welded to frames of sides and intermediate partitions
      • 16-gauge shelves with maximum 200 lb. weight limit
      • Closed 4" high, 14-gauge welded steel base
      • Open air circulation for easy visual inspection of contents
      • The most secure latching mechanism available
      • Accessories available, including aluminum number plate and clothes rod
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      36                         18, 24, 42                    78, 96

      42                         18, 24, 42                    78, 96


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerta-50-gear-lockers-1tier-96
    • ProduktfamilieMilitary Gear Lockers
    • ProduktgruppeTA-50
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit