Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
103419 Design WC-Sitz mit Absenkautomatik
DELABIE

103419 Design WC-Sitz mit Absenkautomatik

WC-Sitz mit Deckel. Ausführung aus Duroplast. Mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Schlankes Design. WC-Sitz mit Absenkautomatik: verlangsamtes Schließen, sanft und leise. Abnehmbarer WC-Sitz: einfache Montage und Demontage für eine gründliche und effiziente Reinigung. Farbe: schwarz. Für WC BCN. Mit Befestigungsmaterial. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer103419
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialDuroplast
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2207
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit