Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
185100 OP-Waschrinne mit hoher Rückwand
DELABIE

185100 OP-Waschrinne mit hoher Rückwand

OP-Waschrinne für Wandmontage mit Rückwand 450 mm. Geeignet für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. B. 700 mm, 1 Platz. Mit 1 Armaturenbohrung Ø 22. Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung. Design „Hygiene +“: Verringerung von Bakterienablagerungen, Siphon verdeckt, reinigungsfreundlich. Ablauf seitlich rechts. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial und Ablaufventil 1 1/4". CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 20,3 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer185100
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1020
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)475
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit