Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2446LEP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
DELABIE

2446LEP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM. Mischbatterie für Wandmontage mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. Körper aus Messing verchromt. Betätigung durch Hygienehebel L. 150. Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2446LEP
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)192
  • Breite (mm)215
  • Tiefe (mm)243
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1607
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 19 15
  • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit