Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
35082W Winkelgriff 135° Basic weiß, 400 x 400 mm
DELABIE

35082W Winkelgriff 135° Basic weiß, 400 x 400 mm

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Winkelgriff 135° Basic Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Haltegriff für WC aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß. 3 Befestigungspunkte: verhindert ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfacht die Montage. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl. Maße: 400 x 400 mm. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35082W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)356
  • Breite (mm)72
  • Tiefe (mm)756
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)599
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit