Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
379DERB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
379DERB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
379DERB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
379DERB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
379DERB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
379DERB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    379DERB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC

    Elektronisches Waschtisch-Ventil matt-schwarz für Hinterwandmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B. Körper aus Messing verchromt. Oberfläche Chrom matt schwarz. Auslauf verchromt L. 205 mm für Hinterwandmontage ≤ 190 mm. Befestigung, Schlauch- und Sensorkabelführung (L. 120 cm) zusammengefasst. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer379DERB
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)253
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1086
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit