Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
50509N Haltegriff gerade Nylon antibakteriell NylonClean, 900 mm Ø 32
DELABIE

50509N Haltegriff gerade Nylon antibakteriell NylonClean, 900 mm Ø 32

Gerader Haltegriff für bewegungseingeschränkte Personen. Gerader Haltegriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß. Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten in WC, Dusche oder Wanne. Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung. Angenehmer und warmer Kontakt. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Rohr Ø 32, Mittenabstand 900 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Griff. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer50509N
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)73
  • Tiefe (mm)973
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1586
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit