Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510202S Kippspiegel mit Griff
DELABIE

510202S Kippspiegel mit Griff

Rechteckiger Kippspiegel für Wandmontage aus Glas mit Griff, ermöglicht Kippen des Spiegels für sitzende Person oder Rollstuhlfahrer. Für barrierefreien Sanitärraum oder gemischt genutzte Sanitärräume: Nutzung im Sitzen durch eine bewegungseingeschränkte Person oder im Stehen möglich. Einfache und schnelle Installation durch Klick-System. Diebstahlsicherung. Kippspiegel mit Griff mattverchromt. Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm. Spiegelmaße: 500 x 600 mm. Neigungswinkel verstellbar bis 20°. Kippspiegel mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510202S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)84
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit