Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
465S Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage mit Deckel, 4,5 Liter
DELABIE

465S Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage mit Deckel, 4,5 Liter

Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl extraflach für Wandmontage für Papier. Verstärkte Ausführung mit Deckel. Hygienebehälter aus Edelstahl Seidenglanz. Fassungsvermögen: 4,5 Liter. Edelstahlstärke: 1 mm. Maße: 70 x 210 x 310 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer465S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-21 43 23
  • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit