Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm
DELABIE

511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm

Google-Übersetzung,

Be-line® L-förmiger Haltegriff für Duschen oder Badewannen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Hilft dem Benutzer, in der Dusche oder Badewanne sicher zu stehen und sich zu bewegen.

Kann als Duschstange verwendet werden, indem ein Duschkopfhalter und/oder eine Seifenschale angebracht werden.

Kann mit einer senkrechten Stange links oder rechts montiert werden.

Aluminiumrohrstärke 3 mm. Massive Aluminium-Befestigungspunkte.

Abgerundetes Profil Ø 35 mm mit ergonomisch flacher Vorderseite, die ein Verdrehen verhindert und so für optimalen Halt sorgt.

Die metallisierte, anthrazitfarbene Pulverbeschichtung sorgt für einen guten optischen Kontrast zu hellen Wänden.

Gleichmäßige Oberfläche für einfache Pflege und Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Stange und Wand: Der minimale Raum verhindert, dass der Unterarm zwischen Stange und Wand gerät, und verringert so das Risiko von Knochenbrüchen bei Gleichgewichtsverlust.

Verdeckte Befestigungen.

Lieferung inklusive Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Betonwände.

Abmessungen: 760 x 760 mm.

Getestet bis über 200 kg. Maximal empfohlenes Benutzergewicht: 135 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer511978C
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)71
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.72
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011003
  • ETIM-NameWall grab handle/rail
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit